Télécharger l'image en grand format

Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module

  • Ref. 0 038 59
  • LEGRAND

Relais pour DSC gaz, pour la commande et la mise en sécurité (arrêt de l'alimentation électrique) de la chaudière individuelle gaz dans le cas d'immeubles disposant d'une ventilation mécanique contrôlée collective

193,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Relais pour dispositif de sécurité collective - 1 module
  • Alimentation chaudière : 250V~ - Alimentation relais : 24V~ (issue du circuit de sécurité collectif) 50Hz
  • Sortie 5A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - contact à fermeture (1 sortie disponible pour alarme déportée) - Consommation 0,3VA
  • Equipé d'un interrupteur de test et d'un voyant de signalisation de défaut
  • Conforme aux spécifications COPREC

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour montage hors tableau prévoir le coffret cache-bornes référence 001301

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Partiellement électronique
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Profondeur d'encastrement
    66.5mm
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    1
  • Tension de commande 1 (Min-Max)
    21-30V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1 (Min-Max)
    50-50Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    5A
  • Tension d'alimentation (Min-Max)
    230-230V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060038595

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées

Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module

À associer