Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Logiciel de programmation livré avec clé de transfert pour interrupteur horaire programmable modulaire

  • Ref. 4 128 73
  • LEGRAND

Logiciel pour interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

383,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Logiciel de programmation pour inters horaires programmables digitaux
  • Ensemble composé d'un support logiciel sur CD ROM et d'un chargeur de données - Livré avec la clé transfert de progamme référece 412872
  • Le transfert de données vers la clé transfert de programme référence 412872 ou la clé livrée avec la référence 004770 s'effectue avec le chargeur de données connecté au port USB du micro-ordinateur

Les + installation

Compatible Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10

Les + utilisation

Permet la création, la sauvegarde et le transfert d'une programmation pour les inters horaires multifonctions multiprogrammes et programme annuel

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Kit de programmation PC pour Windows 95
    Non
  • Kit de programmation PC pour Windows 98
    Non
  • Kit de programmation PC pour Windows 2000
    Non
  • Kit de programmation PC pour Windows NT
    Non
  • Kit de programmation PC pour Windows XP
    Oui
  • Kit de programmation PC pour Windows 7
    Oui
  • Kit de programmation PC pour Windows 8
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245064128735

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Logiciel de programmation livré avec clé de transfert pour interrupteur horaire programmable modulaire

À associer