Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Jeu de 2 charnières pour coffrets étanches Plexo³

  • Ref. 0 019 70
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

34,35 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Charnières pour Plexo³
  • Permet de solidariser la face avant du coffret Plexo³ et le fond
  • Jeu de 2

Les + utilisation

Permettent l’ouverture de la face avant jusqu’à 180°

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Charnière intérieure
    Oui
  • Charnière extérieure
    Non
  • Angle d'ouverture max.
    180°
  • Charnière ajustable
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3245060019709