Télécharger l'image en grand format

Obturateur XL³ pour plastron métal ou isolant - 18 modules

  • Ref. 0 016 65
  • Plexo³
  • LEGRAND

Accessoire de montage pour coffret et armoire

11,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Obturateur 18 modules
  • Séparables par module ou 1/2 module

Les + utilisation

Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur
    323.5mm
  • Largeur en nombre de modules
    18
  • Hauteur
    58.3mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Profondeur
    12.3mm
  • EAN/Gencode
    3245060016654

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

84 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage