Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour charge maximum 500kg/m³

  • Ref. 0 362 46
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour armoire

126,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour armoire Marina
  • Pour charge maximum 500kg/m³
  • Livré avec obturateurs

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Anneau de transport
  • Largeur
    57mm
  • Hauteur
    69.5mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3245060362461

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations