Télécharger l'image en grand format

Empreinte métal pour armoire Altis - double barre

  • Ref. 0 347 59
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, accessoire de fermeture pour armoire

18,62 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Empreinte métal pour armoire Altis - Double barre
  • Pour moulures DLPlus 32mm x20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm ou 75mm x 20mm
  • Epaisseur 20mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Clé
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Type de fermeture
    Double panneton
  • EAN/Gencode
    3245060347598

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations