Commande, bouton et signalisation

produit

622 produits
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 11

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 230V~

30,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
Osmoz | ref. 0 237 31

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes

44,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge
Osmoz | ref. 0 237 27

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge

135,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner
Osmoz | ref. 0 237 26

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner

77,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes
Osmoz | ref. 0 237 30

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes

35,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune
Osmoz | ref. 0 242 12

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune

81,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune
Mosaic | ref. 0 766 02

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune

154,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune
Mosaic | ref. 0 766 01

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune

177,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~
ref. 0 415 23

Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~

281,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune
Osmoz | ref. 0 241 81

Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune

27,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO
Osmoz | ref. 0 229 02

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO

8,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 31

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

204,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 32

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

128,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastrée
ref. 0 415 39

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastrée

244,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 230V~
ref. 0 414 19

Sonnerie forte puissance IP44 IK07 tension 230V~

227,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~
ref. 0 413 49

Sonnerie forte puissance IP40 IK07 tension 230V~

166,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 1190 candelas haute luminosité - rouge
ref. 0 413 87

Feux à LED petit modèle pour signalisation lumineuse - 1190 candelas haute luminosité - rouge

415,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Sirène électronique avec choix de 64 sons à associer à une base
ref. 0 413 98

Sirène électronique avec choix de 64 sons à associer à une base

345,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 24V~ ou 24V=
Osmoz | ref. 0 246 00

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 24V~ ou 24V=

30,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 24V~ ou 24V=
Osmoz | ref. 0 246 01

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 24V~ ou 24V=

30,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 24V~ ou 24V=
Osmoz | ref. 0 246 02

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 24V~ ou 24V=

30,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 10

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~

30,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 12

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 230V~

30,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= faible encombrement avec câblage par le dessous
ref. 0 413 80

Base pour signalisation lumineuse 12V~/= et 24V~/= faible encombrement avec câblage par le dessous

54,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution