Voyant lumineux Osmoz complet IP69 rouge - 12V à 24V alternatif ou continu

  • Ref. 0 237 71
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

28,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Voyant lumineux Osmoz complet
  • IP69 - Rouge
  • 12V~/= à 24V~/= (024161, 022960 et 022911)
  • Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs lumineux LED (blocs + étriers), raccordement par vis
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de voyants lumineux
    1
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Finition de la douille
    LED
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Tension de fonctionnement nominale Ue
    10.8-26.4V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Type de lentille
    Rond
  • Finition de la lentille
    Plat
  • Diamètre de trou
    22mm
  • Avec bague frontale
    Non
  • Matériau de la bague frontale
    Plastique
  • Couleur de bague frontale
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000h
  • EAN/Gencode
    3245060237714

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations