produit

380 produits
Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 10

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 230V~

30,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes
Osmoz | ref. 0 237 31

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes

44,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge
Osmoz | ref. 0 237 27

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 à clé - rouge

135,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner
Osmoz | ref. 0 237 26

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tourner

77,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune
Mosaic | ref. 0 766 02

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par 1/4 de tour - rouge et jaune

154,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune
Mosaic | ref. 0 766 01

Poussoir coup de poing arrêt d'urgence Mosaic 2 modules NO+NF 3A 250V~ déverrouillable par clé - rouge et jaune

177,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes
Osmoz | ref. 0 237 30

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 2 positions fixes

35,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tirer
Osmoz | ref. 0 237 25

Coup de poing à accrochage non lumineux Osmoz complet IP69 Ø40 EN 418 - pousser-tirer

78,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge à clé n°455 Ø40 - avec couvercle jaune
Osmoz | ref. 0 242 15

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing d'arrêt d'urgence rouge à clé n°455 Ø40 - avec couvercle jaune

118,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune
Osmoz | ref. 0 242 12

Boîte à bouton équipée Osmoz avec coup de poing coupure d'urgence rouge pousser-tourner Ø40 - avec couvercle jaune

81,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune
Osmoz | ref. 0 241 81

Collerette de garde pour coup de poing Ø40 pousser-tourner et pousser-tirer Osmoz - jaune

27,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NF
Osmoz | ref. 0 229 01

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NF

8,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO
Osmoz | ref. 0 229 02

Bloc pour tête non lumineuse Osmoz raccordement à vis - NO

8,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO
Osmoz | ref. 0 242 42

Bloc de contact Osmoz pour boîte à boutons - raccordement à vis - NO

10,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou - gris
Osmoz | ref. 0 242 00

Boîte à boutons vide Osmoz 1 trou - gris

27,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 29

Module de test lampes avec centralisation défaut 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

220,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 31

Module de test lampes 10 sorties pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

204,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique
Osmoz | ref. 0 366 32

Module de 10 diodes anode commune pour Osmoz - fixation sur rail symétrique ou asymétrique

128,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 11

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 230V~

30,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 230V~
Osmoz | ref. 0 246 12

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 230V~

30,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 24V~ ou 24V=
Osmoz | ref. 0 246 00

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - blanc - 24V~ ou 24V=

30,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 24V~ ou 24V=
Osmoz | ref. 0 246 01

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - rouge - 24V~ ou 24V=

30,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 24V~ ou 24V=
Osmoz | ref. 0 246 02

Voyant monobloc avec LED intégrée IP69 Osmoz complet - vert - 24V~ ou 24V=

30,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coup de poing Ø40 n°455 à clé arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge
Osmoz | ref. 0 238 92

Coup de poing Ø40 n°455 à clé arrêt d'urgence IP69 Osmoz composable - rouge

114,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bouton et boîte à boutons

Bouton et boîte à boutons : commande et signalisation pour environnements industriels exigeants

Les boutons de commande et boîtes à boutons industrielles permettent de piloter, sécuriser et signaler le fonctionnement des machines et installations électriques dans les environnements tertiaires et industriels. Conçues pour résister aux contraintes mécaniques, à la poussière et à l’humidité, ces solutions garantissent fiabilité, sécurité et continuité d’exploitation.

Une commande fiable et sécurisée de vos équipements

Dans un atelier, une ligne de production ou un bâtiment technique, la commande locale doit être immédiate et sans ambiguïté. Les boutons-poussoirs, boutons d’arrêt d’urgence, sélecteurs, voyants lumineux LED et boîtes de commande pré-équipées répondent aux exigences de :

  • sécurité des opérateurs
  • conformité aux normes en vigueur
  • résistance aux environnements contraignants (IP, IK)
  • visibilité optimale grâce à une signalisation claire

Les boîtes à boutons s’intègrent facilement sur machine ou en façade d’armoire. Leur conception robuste facilite la pose et limite les interventions de maintenance.

Gain de temps à l’installation et en maintenance

Pensées pour les professionnels de l’électricité, les solutions de commande et signalisation industrielle simplifient le câblage et l’intégration dans vos tableaux ou coffrets :

  • compatibilité avec les enveloppes et coffrets industriels
  • repérage clair des fonctions
  • montage rapide et sécurisé
  • accessoires adaptés : contacts auxiliaires, blocs lumineux, étiquettes

La modularité des composants permet d’adapter chaque poste de commande aux besoins spécifiques de l’installation : marche/arrêt, inversion de sens, arrêt d’urgence, réarmement, signalisation d’état, etc.