Télécharger l'image en grand format

Tête super affleurante à impulsion lumineuse IP66 Osmoz composable - vert

  • Ref. 0 240 09
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, auxiliaire de commande et de signalisation à monter sur un panneau ou dans un boîtier

39,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tête ''Super-affleurant'' lumineuse Osmoz composable
  • A Impulsion - Vert
  • Le bouton ne dépasse que de 3mm - IP66
  • Equipé d'une bague de serrage
  • Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Trou de perçage Ø30mm

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur du bouton
    Vert
  • Nombre de postes de commande
    1
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    30.75mm
  • Type de bouton
    Plat
  • Adapté à l'éclairage
    Oui
  • Avec élément de protection
    Non
  • Etiqueté
    Non
  • Fonction de commutation encliquetable
    Non
  • À rappel
    Oui
  • Avec bague frontale
    Oui
  • Matériau de la bague frontale
    Métal
  • Couleur de bague frontale
    Chrome
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP66
  • EAN/Gencode
    3245060240097

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations