Télécharger l'image en grand format

Bouchon obturateur Osmoz - noir

  • Ref. 0 241 87
  • Osmoz
  • LEGRAND

Osmoz, accessoire

7,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bouchon obturateur Osmoz
  • Noir

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Type de lentille
    Rond
  • Diamètre de trou
    22.5mm
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060241872

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations