Télécharger l'image en grand format

Accessoire fixation Linafix isolant pour maintien des goulottes sur porte

  • Ref. 0 366 42
  • Lina 25
  • LEGRAND

Accesoire de fixation

6,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Accessoire de fixation Linafix isolant
  • Pour maintien des goulottes sur porte
  • S'adapte sous les auxiliaires de commande et de signalisation Osmoz (Ø22mm)
  • Matière polyamide 6/6

Les + utilisation

Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support et la fixation directe des modules à diodes, test lampes

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    40mm
  • Profondeur
    33mm
  • EAN/Gencode
    3245060366421

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations