- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Recharge pour véhicule électrique
- Prise pour véhicule électrique
- Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet verrouillable - IP55 IK10 -Fixation saillie ou encatrée- Modes 1 ou 2 - 16A 230V
Prise de recharge pour VE Green'up Access avec volet verrouillable - IP55 IK10 -Fixation saillie ou encatrée- Modes 1 ou 2 - 16A 230V
Ref. 0 778 98
Green'Up LEGRANDGreen'up Access, prise brevetée Legrand : recharge jusqu'à 2 fois plus vite les véhicules compatibles équipés du cordon de recharge Green'up (à vérifier auprès du constructeur). Puissance délivrée de 3,7kW maximum
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise Green'up Access métal avec volet verrouillé monophasée 230V avec 250 combinaisons différentes IP55 - IK10 - 16A - 230V - 16A VE - livrée complète avec plaque et support
- Livrée avec :- patère référence 090478 permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule- un jeu de 2 clés permettant de limiter l'accès à la prise - Pour avoir toutes les clés avec des combinaisons identiques ou différentes, nous consulter
- Dimensions :- Hauteur 110mm- Largeur 110mm- Profondeur 13,5mm
- Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856 - 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) ou - interrupteur différentiel 30mA - typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A - courbe C
- Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle, box, parkings collectifs… Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Avantages
- Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation
Les installation
Montage :- dans boîte d'encastrement Batibox 1 poste profondeur 50mm- en saillie avec cadre référence 077890
Les utilisation
Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclips pour fich 2P+T (Mode 2)
Recommandations / restrictions d’usages
- L'utilisation d'un parafoudre est recommandée
- Installation préconisée entre 0,80m et 1,20m du sol
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Tableau de choix (p.85 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.87 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01399FR-05.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE04592AD Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise de charge
- Standard Autre
- Technique de raccordement Raccordement à vis
- Avec actionneur de verrouillage Non
- Avec verrouillage d'accès Non
- Classe de protection (IP) Autre
- Largeur 180 mm
- Hauteur 147.5 mm
- Profondeur 53 mm
- Tension nominale 230 V
- Courant nominal max. 16 A
- Type de courant CA monophasé
- Nombre de contacts de communication 3
- Longueur du conduit fixe 50 m
- LED intégrée Non
- Section transversale des contacts de puissance 2.5-2.5 mm²
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
- Temperature de stockage -20-40 °C
- Mode de pose Encastré
- EAN/Gencode 3245060778989
Formations et services
Formations
- Formation Legrand : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) - Niveau 1 - 902
- Formation Legrand : Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE)-Niveau 2 - 903
- Formation Legrand : Les fondamentaux d’une Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) - AF0803
- E-learning : Les intervenants sur le marché de l'IRVE - AF0805
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Déclaration UE de conformité
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
Pièces détachées
- Commande réservée aux professionnels
- Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
- À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. | Voir le produit |
0 904 78 | Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube