Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique
- Ref. 0 904 78
- Green'Up
- LEGRAND
Green'up Access, patère pour installation à côté de la prise pour le cordon de recharge
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Patère de suspensions
- Plastique
- Avec crochets
- Pour les références : 090471; 077897; 077898
Les + utilisation
Permet de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge
Information sur la gamme
Les prises et bornes Green'up permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.87 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.20 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.18-19 édition 2025) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01849FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03321EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03321FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01849EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01850FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01399EN-05.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01398EN-05.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01399FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01398FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01850EN-05.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre complète de recharge de véhicules électriques pour une transition énergétique adaptée à chacun Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- GREEN'UP ACCESS : LA RECHARGE A SON DOMICILE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Set de fixation
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- EAN/Gencode 3245060904784
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Patère Plexo 66 pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge Green'up Access pour véhicule électrique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste