Télécharger l'image en grand format

Prise de courant fixe 2P Hypra IP44 TBT 32A - 20V~ à 25V~ - plastique

Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prise de courant fixe Hypra IP44
  • Mauve - 20V~ à 25V~ - TBT 32A - 2P
  • Plastique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    32A
  • Tension selon EN 60309-2
    20-25 V (50+60 Hz) violet
  • Nombre de pôles
    2
  • Couleur caractéristique
    Violet
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Plastique
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    72mm
  • Ecart vertical entre les trous
    60mm
  • Dimension de bride, horizontale
    64mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    52mm
  • EAN/Gencode
    3245060525019

Logiciels et configurateurs

Prise de courant fixe 2P Hypra IP44 TBT 32A - 20V~ à 25V~ - plastique

À associer