Télécharger l'image en grand format

Prise fixe Hypra IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal

Hypra, prise de courant fixe pour appareils électro-domestiques utilisés en milieu industriel ou tertiaire

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Prise de courant fixe Hypra IP44
  • Bleu - 200V~ à 250V~ - 32A - 2P+T
  • Métal

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non-adapté à la recharge des véhicules électriques

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Intensité de courant IEC
    32A
  • Tension selon EN 60309-2
    230 V (50+60 Hz) bleu
  • Nombre de pôles
    3
  • Position horaire des contacts de terre
    6h
  • Couleur caractéristique
    Bleu
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Matériau
    Autre
  • Finition militaire
    Non
  • Dimension de bride, verticale
    94mm
  • Ecart vertical entre les trous
    80mm
  • Dimension de bride, horizontale
    84mm
  • Ecart horizontal entre les trous
    70mm
  • EAN/Gencode
    3245060527327