Prise transfert direct Hypra 16A pour remplacement Martin Lunel 16A 3P+N+T 380V~ à 415V~ - plastique
- Ref. 0 521 84
- Hypra
- LEGRAND
Hypra, gamme transfert direct pour remplacement Martin Lunel
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Prise transfert direct Hypra IP44 pour remplacement Martin Lunel
- Rouge - 380V~ à 415V~ - 16A - 3P+N+T
- Plastique
Recommandations / restrictions d’usages
- Non-adapté à la recharge des véhicules électriques
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F00138FR-04.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00138EN-04.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Intensité de courant IEC 16A
- Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) 400A
- Tension selon EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rouge
- Nombre de pôles 4
- Position horaire des contacts de terre 6h
- Couleur caractéristique Rouge
- Classe de protection (IP) IP44
- Technique de raccordement Borne à vis
- Direction d'enfichage Droit
- Matériau Plastique
- Finition militaire Non
- Dimension de bride, verticale 110mm
- Ecart vertical entre les trous 66.5mm
- Dimension de bride, horizontale 84mm
- Ecart horizontal entre les trous 73mm
- EAN/Gencode 3245060521844
Logiciels et configurateurs
Prise transfert direct Hypra 16A pour remplacement Martin Lunel 16A 3P+N+T 380V~ à 415V~ - plastique
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main
