Hypra

Fiches et prises industrielles en plastique, en métal ou caoutchouc : solidité, résistance aux chocs, étanchéité

produit

411 produits
Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises dont 1 prise 32A 3P+N+T et 1 disjoncteur
Hypra | ref. 0 598 73

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises dont 1 prise 32A 3P+N+T et 1 disjoncteur

1222,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises dont 1 prise 32A 3P+T et 1 disjoncteur
Hypra | ref. 0 598 72

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises dont 1 prise 32A 3P+T et 1 disjoncteur

1208,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 598 71

Coffret multiprise Hypra IP66/67-55 - 2 prises 200V~ à 250V~ et 1 disjoncteur différentiel

994,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 596 58

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur différentiel

1498,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 62

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur

720,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 61

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur

574,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 60

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 interrupteur

554,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 64

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ et 1 interrupteur

672,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 596 57

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur différentiel

1370,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 pour conteneur frigorifique - 1 prise 3P+T 32A 440V~ terre à 3H et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 596 95

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 pour conteneur frigorifique - 1 prise 3P+T 32A 440V~ terre à 3H et 1 interrupteur

763,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra non percé avec rail 2x9 modules avec doubles fenêtres 370x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 49

Coffret à composer Hypra non percé avec rail 2x9 modules avec doubles fenêtres 370x230x181mm

528,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 16

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur

576,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 09

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur

593,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 56

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ 3P+N+T et 1 interrupteur

698,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 03

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ et 1 interrupteur

528,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 32A 200V~ à 250V~ 2P+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 43

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 32A 200V~ à 250V~ 2P+T et 1 interrupteur

621,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur
Hypra | ref. 0 592 49

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur

652,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP44 - 6 prises dont 1 prise 32A 3P+N+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Hypra | ref. 0 598 70

Coffret multiprise Hypra IP44 - 6 prises dont 1 prise 32A 3P+N+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel

3547,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret multiprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T, 1 prise 3P+T, 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Hypra | ref. 0 598 64

Coffret multiprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T, 1 prise 3P+T, 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel

1954,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra non percé avec rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 740x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 45

Coffret à composer Hypra non percé avec rail 2x9 modules pour 6 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 740x230x181mm

841,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret à composer Hypra non percé pour 6 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 370x230x181mm
Hypra | ref. 0 598 42

Coffret à composer Hypra non percé pour 6 prises 16A ou 32A ou 1 prise 63A 370x230x181mm

357,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 Prisinter et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 592 28

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 Prisinter et 1 disjoncteur différentiel

1797,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur
Hypra | ref. 0 592 40

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur

1225,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel
Hypra | ref. 0 592 19

Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ et 1 disjoncteur différentiel

907,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hypra™ : Fiches et Prises Industrielles Robustes et Performantes

Les fiches et prises industrielles Hypra™ sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des installations électriques en milieu industriel. Fabriquées à partir de matériaux résistants -plastique (PA 6 et PBT), métal (zamak) et caoutchouc – elles garantissent une excellente solidité et une résistance accrue aux chocs et aux environnements contraignants. Avec deux niveaux d’étanchéité (IP44 et triple IP55-66/67), elles assurent une protection optimale contre la poussière, l’humidité et les projections d’eau.

Une Large Gamme d’Appareillage Industriel

Les prises et fiches Hypra™ sont disponibles dans plusieurs configurations pour s’adapter aux besoins spécifiques des installations électriques industrielles :

  • Prisinter™ avec bouton poussoir intégré (exclusivité Legrand) pour une sécurité renforcée,
  • Socles de tableau Hypra™ IP44 (16A ou 32A), compatibles avec les anciens boîtiers Martin Lunel,
  • Fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs,
  • Connecteurs multipôles pour la liaison des circuits de puissance et de commande.

 

Des Solutions Adaptées aux Applications Industrielles

Les connecteurs Hypra™ sont conçus pour répondre aux exigences des secteurs tels que l’automobile, la sidérurgie, la machine-outil, l’automatisation industrielle, la signalisation et le transport d’informations. Disponibles en kit de 10 à 32A, ils se déclinent en embases, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins spécifiques.

Avec Hypra™, optez pour un appareillage électrique industriel fiable, résistant et performant, garantissant sécurité et durabilité dans les environnements les plus exigeants.