Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Alimentation modulaire compacte avec adaptateur vidéo intégré MyHOME_Up - 2 modules

  • Ref. 346030
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

200,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation modulaire avec adaptateur vidéo compact pour intercommunication privative intégré
  • Tension d'alimentation : 230V - 50Hz
  • Sortie BUS : 27V=, 600mA maximum sur l’ensemble des sorties
  • 2 modules DIN

Les + installation

Adapté aux petites installations audio et vidéo (1 maison individuelle)

Recommandations / restrictions d’usages

  • S’installe avec une interface d’appartement référence 346850

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Application
    Vidéo
  • Tension d'entrée
    240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de courant
    DC
  • Tension de sortie
    27V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    34mm
  • Profondeur
    67mm
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Circuit intégré d'ouverture de porte
    Non
  • Fonction de commande
    Non
  • Fonction d'évaluation
    Non
  • Affichages de service
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Blocage de la programmation
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199956022

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations