Alimentation modulaire supplémentaire BUS 220V~ à 240V~ 27V= 600mA - 2 modules
- Ref. 346020
- BTICINO
Equipement complémentaire pour système BUS de portier audio-vidéo ou système SATI Adressable...
157,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation modulaire pour élément supplémentaire dans une installation BUS
- Tension d'alimentation : 230V - 50Hz
- Sortie 1-2 : 27V= - 600mA maximum
- 2 modules DIN
Les + utilisation
Pour alimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur audio-vidéo, écran tactile de contrôle...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.619 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1131 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.858 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.833 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.859 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.835 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- BT00659-c-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00659-c-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez le guide technique portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice U2831J Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- La chambre écoconfort Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d'alimentation DC
- 1ere tension de sortie 26.9-27.1V
- Courant de sortie max. 1 0.6A
- Tension de sortie ajustable Non
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 220-240V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 220-240V
- Tension de sortie réglée Oui
- Consommation d'énergie 41.8VA
- Puissance dissipée 16.2W
- Stabilisé Oui
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Convient pour montage sur barres profilées Oui
- Montage mural Non
- Adapté à un montage sur rail Oui
- Largeur en nombre de modules 2
- Montage direct possible Non
- Largeur 33.9mm
- Hauteur 89.7mm
- Profondeur 66.2mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Non
- Classe de protection (IP) IP30
- EAN/Gencode 8012199955933
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main