Télécharger l'image en grand format

Câble de raccordement USB

  • Ref. 3559
  • MyHOME
  • BTICINO

Câble pour programmation pour installation BUS 2 fils

175,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble de raccordement USB pour PC pour la programmation
  • Réalise une interface qui permet de programmer et d'envoyer/recevoir la configuration d'un appareil BUS équipé d'un connecteur de programmation

Les + utilisation

Permet, vers le dispositif raccordé, de programmer, transmettre et recevoir des configurations, actualiser le logiciel, actualiser la version logiciel

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoires électriques
    Câble de connexion
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199775432

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations