Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T à puits - finition titane
- Ref. 0 684 12
- Céliane
- LEGRAND
Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T à puits - finition titane LEGRAND | REF. CT0110 Voir la fiche produit
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Se monte sur les mécanismes :
- référence 067111 : prise 2P+T borne auto
- référence 067124 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs
- référence 067126 : prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs
- référence 067113 : prise 2P+T bornes à vis
- référence 067110 : prise 2P - Enjoliveur à puits
- Finition Titane
Avantages
- Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane
Les + installation
S'installe sur le mécanisme afin de le protéger
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Plaque centrale
- Impression/marquage Sans
- Utilisation Prise
- Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
- Type de fixation À clipser
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Titane
- Adapté à l'indice de protection (IP) Autre
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur 53mm
- Hauteur 53mm
- Profondeur 17mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-50°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- EAN/Gencode 3245060684129
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste

