Moulure et plinthe

produit

181 produits
Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 031414L

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

23,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 031404L

Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

8,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 78

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie complet - blanc

42,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 78

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie composable - blanc

37,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2x2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 76

Prise de courant 2x2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc

32,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 57

Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc

12,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 22

Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc

12,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 38

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc

28,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 40

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie complet - blanc

22,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 27

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc

8,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 22

Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc

9,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir 6A porte-étiquette Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 09

Poussoir 6A porte-étiquette Appareillage saillie composable - blanc

29,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc
ASL | ref. 0 861 06

Poussoir 6A Appareillage saillie composable blanc

16,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 38

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc

24,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 42

Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc

59,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 40

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie composable - blanc

24,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 57

Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc

9,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 0 306 54

Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc

30,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Moulure DLPlus 60x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc
DLPlus | ref. 0 301 14

Moulure DLPlus 60x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc

25,14

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m
ref. 0 300 99

Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m

13,45

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
DLPlus | ref. 0 300 15

Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

6,55

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
DLPlus | ref. 0 300 27

Moulure DLPlus 40x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

17,92

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Moulure DLPlus 32x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
DLPlus | ref. 0 300 17

Moulure DLPlus 32x20mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

13,26

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures DLPlus épaisseur 16mm - blanc
DLPlus | ref. 0 314 66

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures DLPlus épaisseur 16mm - blanc

40,49

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution