produit

178 produits
Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086122L

Prise de courant sans terre 16A 250V avec éclips de protection - Appareillage Saillie - bornes auto - Composable - Blanc

9,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

Nouveauté

ASL | ref. 086127L

Prise de courant avec terre pose saillie 16A 250V - Composable

8,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086022L

Prise de courant sans terre avec éclips de protection 16A 250V - Appareillage Saillie - bornes auto - Complet Blanc

12,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

Nouveauté

ASL | ref. 086076L

Double prise de courant avec terre - 2 postes - Appareillage Saillie

32,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic dans Appareillage Saillie complet blanc

Nouveauté

ASL | ref. 086099L

Adaptateur pour montage de fonctions Mosaic dans Appareillage Saillie complet blanc

8,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 031414L

Cadre Appareillage saillie 2 postes pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

23,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 031404L

Cadre Appareillage saillie 1 poste pose le long des moulures gamme DLPlus épaisseur 12,5mm - blanc

9,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 78

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie complet - blanc

43,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 78

Prise de courant 2x2P+T précâblée Appareillage saillie composable - blanc

38,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 27

Prise de courant 2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie composable - blanc

9,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 22

Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc

9,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 40

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie composable - blanc

24,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 42

Prise TV-R-SAT Appareillage saillie composable - blanc

61,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 38

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc

25,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de courant 2x2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 76

Prise de courant 2x2P+T à bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc

33,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 40

Prise télévision simple mâle Appareillage saillie complet - blanc

23,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 57

Boîte de dérivation Appareillage saillie complet - blanc

12,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc
ASL | ref. 0 861 57

Boîte de dérivation Appareillage saillie composable - blanc

9,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 22

Prise 2P avec éclips de protection Appareillage saillie complet - blanc

12,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc
ASL | ref. 0 860 38

Prise téléphone 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc

29,09

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
DLPlus | ref. 0 306 54

Boîtes DCL pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc

31,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Moulure DLPlus 60x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc
DLPlus | ref. 0 301 14

Moulure DLPlus 60x20mm 3 compartiments longueur 2,1m - blanc

25,79

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m
ref. 0 300 99

Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m

13,82

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc
DLPlus | ref. 0 300 15

Moulure DLPlus 32x12,5mm 1 compartiment longueur 2,1m - blanc

6,72

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution