Module électronique Sfera audio
- Ref. 351100
- Sfera
- BTICINO
Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition
368,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module principal Sfera audio pour installation BUS 2 fils
- Avec LEDs de signalisation : appel en cours, en communication, porte ouverte, système occupé
- Réglage des volumes haut-parleur et micro
- Alimentation supplémentaire possible
- A configurer physiquement ou à l'aide d'un PC et du logiciel Tisferadesign
Les + installation
Gestion jusqu'à 100 appels en ajoutant des modules complémentaires pour appel
Les + utilisation
Capteur crépusculaire pour allumage du rétro-éclairage nocturne
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (composition d'une platine de rue Sfera New édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (composition d'une platine de rue Sfera Robur édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.841 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.840 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- BT00596-c-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00596-c-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00596-c-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00176AA_S_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez le guide technique portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice O1678E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Passage à la nouvelle SFERA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 2
- Matériau des boutons d'appel Plastique
- Matériau de la façade Autre
- Hauteur de la façade 91mm
- Largeur de la façade 115mm
- Profondeur d'encastrement 20mm
- Mode de pose Saillie
- Technique d'installation Système bus
- Couleur Autre
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-50°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 18-240V
- Courant d'alimentation 0.04-1A
- Fréquence 50-60Hz
- Niveau sonore 80dB
- Consommation en veille 40mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Mains libres Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Oui
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
- Type de caméra Orientable
- Angle de vue de la caméra 100°
- Distance max entre platine et poste intérieur 150m
- Type de grade de communication Autre
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543441558
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Logiciels et firmware
Formations et services
Prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main