Module électronique Sfera caméra Jour et Nuit

  • Ref. 352400
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera, module électronique pour composition d'une platine de rue, à compléter d'une façade de finition

1404,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module complémentaire pour fonction caméra Jour/Nuit pour installation audio vidéo BUS 2 fils
  • Caméra grand angle :- horizontal : angle 135°, 240cm de largeur de vue à 50cm de distance- vertical : angle 96°, 115cm de hauteur de vue à 50cm de distance
  • Caméra couleur avec capteur 1/3pouces et LEDs blanches d'éclairage
  • Fonction jour et nuit à élimination automatique du filtre IR - LED IR d'éclairage du champ de la caméra
  • Réglage automatique de la luminosité

Les + utilisation

Résistance de préchauffage - Anti-buée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Branchement au module audio (référence 351100) avec multi-câble fourni, au-delà de 2 modules, utiliser le câble référence 354000

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Technique d'installation
    Système bus
  • Protocole d'image
    PAL
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Caméra ajustable manuellement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543457566

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module électronique Sfera caméra Jour et Nuit

À associer