Câble pour connecter plusieurs modules électroniques Sfera
- Ref. 354000
- Sfera
- BTICINO
Sfera, accessoire pour modules électroniques
27,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Câble pour modules électroniques Sfera
- Pour configuration supérieure à 2 modules
- Longueur : 620mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.840 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Passage à la nouvelle SFERA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Section nominale du conducteur 0.32mm²
- Classe du conducteur Classe 5 - âme souple fil fin
- Nombre de conducteurs 6
- Isolation des fils Polychlorure de vinyle (PVC)
- Marquage du conducteur Autre
- Avec conducteur de protection Non
- Matériau de la gaine Polychlorure de vinyle (PVC)
- Couleur de gaine Gris
- À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 Non
- Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 Non
- Largeur de conduite approx. 7.6mm
- Hauteur de conduite approx. 620mm
- Température extérieure admissible du câble, en mouvement -55-105°C
- Tension nominale U0 300V
- Tension nominale U 50V
- EAN/Gencode 8005543479186
Formations et services
Prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main