Façade Sfera New pour module électronique défilement de noms Allmetal

  • Ref. 352501
  • Sfera new
  • BTICINO

Sfera New, une façade extra-plate pour une platine de rue modulable et une installation design

98,78

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique défilement de noms référence 352500
  • Finition Allmetal
  • 1 module

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :- boîtier à encastrer- visière anti-pluie (en option)- châssis + support- modules électroniques- façades Pour une installation en saillie, associer :- boîtier mural avec visière anti-pluie intégrée- châssis + support- modules électroniques- façades

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    114mm
  • Hauteur
    91mm
  • Profondeur
    10mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8005543463932

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Façade Sfera New pour module électronique défilement de noms Allmetal

À associer