Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Châssis et support Sfera Robur 3 modules

  • Ref. 350335
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera Robur, un chassis et support pour une platine de rue avec un très haut niveau de sécurité

95,52 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Châssis + support pour platine antivandale Sfera Robur
  • 3 modules
  • Finition Robur
  • Dimensions : - Largeur : 134mm- Hauteur : 315mm- Profondeur : 34,5mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour une installation en encastré, associer :- boîtier à encastrer anti-arrachement- châssis + support- modules électroniques- façades- cadrePour une installation en saillie, associer :- boîtier mural avec visière anti-pluie intégré- châssis + support- modules électroniques- façades- cadre

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Autre
  • Nombre d'unités
    3
  • Sens de montage
    Vertical
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    9006
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Oui
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • EAN/Gencode
    8005543455432

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

Vous souhaitez installer et configurer une platine de rue Sfera ? Après avoir installé le support destiné à accueillir le châssis de la platine, vous procéderez à l’assemblage puis à la connexion des modules électroniques, une fois que les façades seront en place. Vous apprendrez...
En savoir plus