Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Alimentation et adaptateur vidéo pour portier 110V à 240V 27V= 1,2A - 6 modules

  • Ref. BT346050
  • BTICINO

Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo

364,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation modulaire avec adaptateur vidéo intégré
  • Tension d'alimentation : 110V à 240V - 50Hz
  • Sortie BUS : 27V=, sortie 1-2 : 28,5V=, 1,2A maximum sur l'ensemble des sorties
  • A utiliser sur les installations audio, vidéo ou mixtes audio/vidéo
  • 6 modules DIN

Les + installation

Protégé électroniquement contre les surcharges et les courts-circuits

Les + utilisation

Le dispositif permet également l’alimentation de systèmes de diffusion sonore

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Application
    Vidéo
  • Tension d'entrée
    240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de courant
    AC
  • Tension de sortie
    27V
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur en nombre de modules
    6
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    105mm
  • Profondeur
    65mm
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Circuit intégré d'ouverture de porte
    Oui
  • Fonction de commande
    Non
  • Fonction d'évaluation
    Non
  • Nombre d'abonnés connectables
    2
  • Affichages de service
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Blocage de la programmation
    Non
  • Avec contact
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-55°C
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.4-0.73A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    8005543545324

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations