Télécharger l'image en grand format

Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils 230V 0,6A - 6 modules DIN

  • Ref. 346040
  • BTICINO

Alimentation BUS pour alimenter en énergie électrique des installations ou systèmes qui utilisent la technologie BUS SCS

202,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Alimentation modulaire pour installations audio 2 fils jusqu‘à 100 postes intérieurs audio
  • Tension d’alimentation : 230V - 0,6A
  • Sortie BUS 24V=
  • 6 modules DIN

Les + utilisation

Dispose d’une protection électronique contre la surcharge et les courts-circuits grâce à un fusible intégré

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Application
    Autre
  • Tension d'entrée
    240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de courant
    DC
  • Tension de sortie
    27V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Hauteur
    90mm
  • Largeur
    106mm
  • Profondeur
    67mm
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Circuit intégré d'ouverture de porte
    Non
  • Fonction de commande
    Non
  • Fonction d'évaluation
    Non
  • Affichages de service
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Blocage de la programmation
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543480700

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations