Télécharger l'image en grand format

Gâche à rupture de courant à encastrer double empennage

  • Ref. 003035
  • BTICINO

Gâche pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

172,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Gâche à rupture de courant - Alimentation 12V= exclusivement
  • Consommation : 200mA en courant continu
  • Se verrouille sous une tension permanente - La rupture d'alimentation assure le déverouillage de la gâche
  • Pose en encastré, double empennage
  • Tirant/poussant (droite/gauche)

Les + installation

Symétrique afin d'offrir une flexibilité de pose, même en remplacement d'une gâche existante - Réversible et pouvant s'installer quel que soit le sens d'ouverture de la porte

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Serrure à contact
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier inoxydable (inox)
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620030356

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations