Télécharger l'image en grand format

Cheville à visser noire protégée ultraviolets pour embase à visser et colliers à embase

Accessoire de câblage, pour tous types d'installation

0,67 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cheville à visser noire protégée ultraviolets
  • Perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
  • Livrée avec pointeau enfonce cheville
  • Tête filetée Ø6,6mm pas 150
  • Noir

Les + utilisation

Pour fixation embase à visser et colliers à embase

Information sur la gamme

Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Longueur
    37mm
  • Diamètre d'alésage
    8mm
  • Profondeur de trou de foret
    29.3mm
  • Adapté au diamètre de vis (Min-Max)
    6.6-6.6mm
  • Adapté à une vis à bois hexagonale
    Non
  • Avec vis
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Adapté à une fixation avec collier
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060319571

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage