produit

332 produits
Tire-fil longueur 10m pour conduits cintrables
ref. 06081

Tire-fil longueur 10m pour conduits cintrables

63,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables
ref. 06082

Tire-fil longueur 20m pour conduits cintrables

97,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil références 06081 et 06082
ref. 06083

Jeu de 2 embouts de rechange pour tire-fil références 06081 et 06082

49,38

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Conduit MRL 5557 Ø20mm - acier inox
ref. 09920

Conduit MRL 5557 Ø20mm - acier inox

39,62

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 4554 Extral® Ø20mm - noir
ref. 07920

Conduit IRL 4554 Extral® Ø20mm - noir

10,18

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 4554 Extral® Ø25mm - noir
ref. 07925

Conduit IRL 4554 Extral® Ø25mm - noir

12,16

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 4554 Extral® Ø32mm - noir
ref. 07932

Conduit IRL 4554 Extral® Ø32mm - noir

15,58

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit IRL 3321 Ø20mm - sable RAL1015
ref. 08020

Conduit IRL 3321 Ø20mm - sable RAL1015

2,02

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
Turbogliss | ref. 05720

Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029

1,60

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
Turbogliss | ref. 05725

Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029

2,74

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort - RAL7024
ref. 06825

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort - RAL7024

2,37

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort - RAL7024
ref. 06820

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort - RAL7024

1,48

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort - RAL7024
ref. 06816

Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort - RAL7024

1,31

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06625

Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

2,41

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06620

Conduit ICTA Standard Ø20mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

1,51

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06632

Conduit ICTA Standard Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

4,07

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06616

Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

1,32

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06663

Conduit ICTA Standard Ø63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

23,36

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø50mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06650

Conduit ICTA Standard Ø50mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

14,53

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA Standard Ø40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
ref. 06640

Conduit ICTA Standard Ø40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024

8,08

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec marquage métrique - RAL5010
Turbogliss | ref. 05220

Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant fort avec marquage métrique - RAL5010

1,65

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm très grande longueur 890m avec lien rouge - noir
Octogliss | ref. 06920

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm très grande longueur 890m avec lien rouge - noir

1,48

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø25mm très grande longueur 590m avec lien vert - noir
Octogliss | ref. 06925

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø25mm très grande longueur 590m avec lien vert - noir

2,52

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm grande longueur 700m avec lien rouge - noir
Octogliss | ref. 06921

Conduit ICTA 3422 OctoGliss® Ø20mm grande longueur 700m avec lien rouge - noir

1,50

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution