Hublot

produit

106 produits
Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532185

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm à détection HF 4000K

128,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532180

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 800lm avec fonction ON et OFF 4000K

86,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532187

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K

143,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper
Super 400 | ref. 500 570

Hublot blanc standard avec diffuseur polycarbonate transparent Super 400 à détection HF et douille E27 à équiper

124,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot blanc standard à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
Super 400 | ref. 500 270

Hublot blanc standard à diffuseur en polycarbonate transparent Super 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper

49,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 514 270

Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

87,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper
MAP 400 | ref. 400 270

Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON et OFF et douille E27 à équiper

15,25

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Outil pour vis anti-démontage pour Hublots
ref. 489 990

Outil pour vis anti-démontage pour Hublots

39,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532182

Hublot fonctionnel blanc standard Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

105,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm avec détection HF
Chartres Essentiel | ref. SL532140

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm avec détection HF

264,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF
Chartres Essentiel | ref. SL532106

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm fonction ON et OFF

216,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm
Chartres Infini | ref. SL532064

Hublot Chartres Infini antivandale blanc à détection HF taille 1 à LED 2000lm

441,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm fonction ON et OFF
Chartres Essentiel | ref. SL532100

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1000lm fonction ON et OFF

190,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K
Astréo | ref. SL532197

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm à détection HF 4000K

164,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K
Astréo | ref. SL532192

Hublot fonctionnel blanc antivandale Astreo LED 1400lm avec fonction ON et OFF 4000K

127,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF
Chartres Essentiel | ref. SL532146

Hublot Chartres Essentiel standard blanc taille 1 à LED 1500lm avec détection HF

290,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable
Koro | ref. 0 624 27

Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable

56,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Module Détection HF de rechange pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27
Koréo | ref. 514 999

Module Détection HF de rechange pour hublots et luminaires encastrés fluorescents et E27

153,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27
Plexo | ref. 0 624 00

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur clair pour lampe E27

50,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27
Plexo | ref. 0 624 02

Hublot rectangulaire étanche Plexo avec diffuseur rouge pour lampe E27

54,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot rond étanche Koro pour lampe E27
Koro | ref. 0 624 25

Hublot rond étanche Koro pour lampe E27

52,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 714 270

Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

102,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 544 270

Hublot ovale Chartres Origine standard blanc fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

131,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Hublot Chartres Origine standard noir taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper
Chartres | ref. 514 276

Hublot Chartres Origine standard noir taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

87,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution