Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau

Accessoire de fixation pour les blocs bureaux

46,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 40 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau
  • Le produit comprend des protections pour les surfaces de bureau
  • Compatible avec tous les blocs bureaux

Les + installation

Permet la fixation des blocs bureau sur une table (épaisseur de 6mm à 40mm) grâce à ses 2 vis de serrage

Les + utilisation

Permet un excellent maintient du bloc bureau sur la table

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Si la longueur du bloc bureau est supérieure à 400mm, utiliser 2 accessoires de fixation

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de fixation
    Serrer
  • Type de raccordement/élément de construction
    Autre
  • Adapté à l'épaisseur de bride
    6-40mm
  • Diamètre du tube/câble
    0-0mm
  • À charnière
    Oui
  • Charnière ajustable
    Oui
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Revêtu
  • EAN/Gencode
    3414970716118

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations