Interface professionnelle réseau interne modèle CS 141 SK pour onduleurs
- Ref. 3 109 30
- Legrand Energies Solutions
Interface réseau pour la gestion des onduleurs
1325,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interface réseau professionnelle, modèle CS 141SK, version interne (carte) pour onduleurs
- - Mémorisation des événements dans des fichiers journaux horodatés -Mémorisation périodique des principaux paramètres de fonctionnement -Envoi d’email -Envoi de messages trap SNMP -MODBUS sur IP -Exécution des programmes à distance
- - Exécution d’actions programmées : - 1 licence RCCMD incluse : - 1 Gbit avec fonction de reconnaissance- Affichage de messages pop-up, extinction et exécution commandes personnalisées sur des ordinateurs distants (il est nécessaire que l’agent logiciel RCCMD soit installé sur ces ordinateurs)- BACnet IP- Exécution de programmes personnalisés :- MODBUS sur RS232
- 1 licence RCCMD incluse
- Visualisation des données et configuration via un navigateur internet
Avantages
- Port de communication RS 232/RS 485
- Supporte le RFC1628 MIB (standard onduleurs MIB) et les extensions MIB pour utilisation avec les capteurs de température et d'humidité et le SensorManager II
Les + installation
Ne requière pas de logiciel externe
Les + utilisation
Mise à jour logicielle gratuite sur Internet
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale et technique (p.68 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.71 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0119A_GB.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- UPS_LGR_0119A_IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice quickstart__cs141_complete Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice CS141 manual__en (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Interface réseau
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Largeur 60mm
- Hauteur 29mm
- Profondeur 120mm
- EAN/Gencode 3414970911940
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main