Télécharger l'image en grand format

Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour baie LCS³ profondeur 600mm

  • Ref. 0 464 54
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

187,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 trappes pleines latérales, hauteur 100mm
  • Pour baies LCS³ profondeur 600mm
  • Commander 2 jeux pour un socle hauteur 200mm (référence 046452 ou 046453)
  • Gris anthracite RAL7016

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Ensemble latéral de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    600mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    600mm
  • EAN/Gencode
    3245060464547

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations