Télécharger l'image en grand format

Etiquette opacifiante adhésive pour ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation

  • Ref. 9 809 36
  • LEGRAND

Etiquette de signalisation pour bloc d'éclairage de sécurité

17,67 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Etiquette de signalisation opacifiante et adhésive pour ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation
  • Visible depuis une distance de 20m (conformément à la norme européenne EN 1838)
  • Conforme au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements)
  • Conforme à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail)
  • Conforme à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité)

Les + installation

Peut être directement installée sur les diffuseurs des BAES et LSC

Les + utilisation

Pour BAES et luminaires pour sources centralisées équipés d'une plaque de signalisation d'évacuation verticale

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser en complément de la signalisation réglementaire afin de ne rendre visible qu'un seul sens d'évacuation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autocollant
  • Signification du pictogramme
    Autre
  • Bilatéral
    Non
  • EAN/Gencode
    3245069809363

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations