Télécharger l'image en grand format

Ampoule culot E10 6V 0,90A 5,5W pour maintenance lampe portable d'intervention référence 060797

  • Ref. 0 609 29
  • LEGRAND

Lampe de remplacement pour ancienne lampe portable d'intervention

8,94 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour référence 060797

Les + installation

Culot E10

Les + utilisation

Cette ampoule de remplacement permet d'augmenter la durée de vie des BAES pour lesquels la veilleuse est HS

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Puissance de la source lumineuse
    5.5W
  • Tension de lampe (Min-Max)
    6-6V
  • Culot
    Autre
  • Modèle
    Clair
  • Couleur
    Incolore
  • Diamètre
    17.7mm
  • Longueur totale
    32.5mm
  • Krypton
    Non
  • Antichoc
    Non
  • Adapté à un four
    Non
  • Avec vide
    Oui
  • Protection contre les éclats
    Non
  • Durée de vie nominale moyenne
    100h
  • EAN/Gencode
    3245060609290

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

57 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage