Télécharger l'image en grand format

Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP43 ECO1

  • Ref. 0 610 91
  • LEGRAND

Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité

223,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour référence 062565

Recommandations / restrictions d’usages

  • Batterie d'accumulateurs pour maintenance des blocs ECO1

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Baby
  • Nombre de cellules
    8
  • Modèle
    Nickel-cadmium
  • Tension nominale
    9.2V
  • Capacité
    1500mAh
  • Désignation IEC
    KR14
  • Autre désignation
    SC
  • Longueur
    91mm
  • Hauteur, borne comprise
    45.5mm
  • Largeur
    24mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Température ambiante
    0-40°C
  • Adapté à une charge rapide
    Oui
  • Poids
    380.8g
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Fond rentrant
  • Nombre de Pack 1
    2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    4
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    53g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3245060610913

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations