Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP66 ECO2
- Ref. 0 610 97
- LEGRAND
Batterie de remplacement pour blocs d'éclairage de sécurité
206,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pour référence 062626
Recommandations / restrictions d’usages
- Batterie d'accumulateurs pour maintenance des blocs ECO2
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1133 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Baby
- Nombre de cellules 2
- Modèle Nickel-métal-hydride
- Tension nominale 2.4V
- Capacité 2000mAh
- Désignation IEC HR14
- Autre désignation SC
- Longueur 89mm
- Hauteur, borne comprise 26mm
- Largeur 26mm
- Diamètre 26mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Température ambiante (Min-Max) 0-40°C
- Adapté à une charge rapide Oui
- Poids 96g
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de Type 1 1
- Code CEI (Type 1) Cs
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Rechargeable - Nickel-Metalhydride
- Poids de la batterie de Type 1 106
- Poids Total de batteries (Type 1) 106
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) I : Industriel (Pas Portable)
- Poids de la batterie de Type 1 53g
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 2
- EAN/Gencode 3245060610975
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main