Télécharger l'image en grand format

Embout serre-câbles pour prise spéciale goulotte Mosaic à clippage direct

Accessoire pour montage de prise dans goulotte

23,12 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Embout avec serre câble pour prise pour goulotte
  • Pour câbles Ø minimum 6mm , Ø maximum 13mm

Les + installation

Installation aisée par clipsage à l'extrémité des prises 2P+T à raccordement bilatéral pour goulottes

Les + utilisation

Sécurisation du raccordement des prises 2P+T à raccordement bilatéral dans les goulottes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à
    Autre
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060898076

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations