Réseau numérique résidentiel

produit

358 produits
Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

Nouveauté

LCS³ | ref. 0 327 99

Câble pour réseaux locaux LCS³ catégorie 6A F/FTP 4 paires torsadées 100ohms - longueur 500m

3,15

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Coffret multimédia Double Play - Prêt-à-poser Essentiel Pro Grade 3TV - 13 modules - pour logements de type T3 à T6 - Drivia

Nouveauté

Drivia | ref. 4 132 60

Coffret multimédia Double Play - Prêt-à-poser Essentiel Pro Grade 3TV - 13 modules - pour logements de type T3 à T6 - Drivia

571,10

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc
LCS³ | ref. 0 336 11

Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc

518,50

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
LCS³ | ref. 0 336 10

Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc

196,80

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Coffret de communication équipé de 6 connecteurs RJ45 application GRADE 2 TV
Drivia | ref. 4 132 09

Coffret de communication équipé de 6 connecteurs RJ45 application GRADE 2 TV

171,10

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser DRIVIA 13 Optimum manuel Gigabit PoE - permet d'accèder à la télévision sur les prises RJ45
Drivia | ref. 4 132 65

Prêt-à-Poser DRIVIA 13 Optimum manuel Gigabit PoE - permet d'accèder à la télévision sur les prises RJ45

2177,00

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Alimentation modulaire 48V= 1,25A 60W pour switch PoE - 3 modules
MyHOME | ref. 4 131 10

Alimentation modulaire 48V= 1,25A 60W pour switch PoE - 3 modules

91,55

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Switch Gigabit modulaire PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ puissance totale 60W - 4 modules
ref. 4 131 09

Switch Gigabit modulaire PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ puissance totale 60W - 4 modules

415,40

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris
Plexo | ref. 069569L

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

51,94

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079164L

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

28,53

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat
Mosaic | ref. 079461L

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat

26,86

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
Drivia | ref. 4 131 04

Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

44,21

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Connecteur RJ45 LCS³ catégorie 6 STP certifié PoE++
Drivia | ref. 4 131 83

Connecteur RJ45 LCS³ catégorie 6 STP certifié PoE++

22,61

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Connecteur RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ certifié PoE++
Drivia | ref. 4 131 82

Connecteur RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ certifié PoE++

17,80

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Module de brassage blindé catégorie 6 STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
ref. 4 131 03

Module de brassage blindé catégorie 6 STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

40,44

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Support pour 4 connecteurs RJ45 LCS³ pour coffret de communication
LCS³ | ref. 4 131 80

Support pour 4 connecteurs RJ45 LCS³ pour coffret de communication

15,61

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
ref. 4 131 02

Module de brassage catégorie 6 FTP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module

35,63

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5 modules
LCS³ | ref. 4 131 21

Centrale Double Play Gigabit modulaire 4 sorties RJ45 - 2,5 modules

326,90

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079176L

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - noir mat

36,55

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079165L

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat

30,41

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé
Mosaic | ref. 0 897 61

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé

100,40

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 74

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc

34,57

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 78

Double prise RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc

63,04

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 75

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc

32,91

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution

Réseau numérique résidentiel

Découvrez toutes les solutions Legrand nécessaires à la création d’un réseau numérique résidentiel assurant les meilleures performances pour le logement de vos clients, ou bien à l’ajout de produits à des réseaux existants. Ces équipements de réseaux peuvent avoir de nombreux usages, notamment ceux de gérer les données et de faciliter la communication : pour le wifi et internet (dispositifs de fibre optique et informatiques), pour la téléphonie, ou encore pour les raccordements et branchements de télévision. 

Les coffrets de communication sont des coffrets complets (pré-câblés et constitués de nombreux équipements) ou à composer (avec leurs cordons de brassage RJ45 et équipements à choisir en fonction du projet) permettant d’améliorer les performances réseau d’un logement.  

Pour ce qui est de la fibre optique résidentielle, des dispositifs existent (dispositifs de terminaison intérieure optique, DTIO) pour permettre aux particuliers de bénéficier de connexions réseaux plus rapides et plus performantes. Les particuliers doivent réaliser différentes démarches auprès de leur opérateur afin de pouvoir bénéficier de la fibre chez eux (vérifier si leur adresse est éligible et quels sont les opérateurs qui proposent des abonnements à la fibre, notamment) avant de pouvoir faire leur demande de raccordement. Il est également possible de raccorder le logement d’un locataire à la fibre et le propriétaire ou bailleur social (selon le ou les acteurs responsables du logement) ne peut s’opposer au fibrage d’un immeuble.  

Parmi les autres produits de connexion proposés se trouvent les prises et connecteur RJ45. Disponible dans différentes gammes Legrand (Mosaic, Céliane, ASL, dooxie, Plexo, Living Now), une prise RJ45 dont la fonction consiste à apporter le meilleur débit internet aux différents appareils multimédias nécessitant les meilleures performances telles que les télévisions et consoles de jeux par exemple. 

Découvrez également nos prises TV  et points d’accès Wi-fi POE

Dans le cas d’une installation cuivre, les câbles cuivres sont destinées au réseau local en neuf comme en rénovation et comportent plusieurs catégories (6, 6A, 7) et longueurs  (100 m, 305 m, 500 m, etc.). Il existe également des accessoires cuivre comme des prolongateurs de câbles, des fiches RJ 45, des colliers auto-agrippants ou encore des manchons pour fiches qui peuvent permettre de compléter l’installation.  

Pour la téléphonie, des dispositifs de terminaison intérieure (DTI), des réglettes d’appartement téléphoniques, des prises téléphone saillie ou encore des platines de support pour réglette sont disponibles. 

Et pour la télévision, des fiches télévision, des amplificateurs de télévision, des répartiteurs, des adaptateurs ou encore des kits de réglage du signal peuvent être installés dans les logements de vos clients.  

Pour proposer les meilleurs produits et services à vos clients, consultez sur notre site internet et découvrez de nombreuses pages et contenus dédiés aux réseaux numériques résidentiels.