Dooxie

Gamme d'appareillage simple et moderne

produit

226 produits
Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition blanc
dooxie | ref. 600060A

Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition blanc

112,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur variateur dooxie universel 3 fils avec neutre 150W LED finition alu
dooxie | ref. 600166A

Interrupteur variateur dooxie universel 3 fils avec neutre 150W LED finition alu

115,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition noir mat
dooxie | ref. 600260A

Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition noir mat

115,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition noir mat
dooxie | ref. 6 002 31

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition noir mat

16,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition noir mat
dooxie | ref. 6 002 04

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition noir mat

13,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition noir mat
dooxie | ref. 6 002 02

Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition noir mat

20,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition noir mat
dooxie | ref. 6 002 01

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition noir mat

9,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable dooxie avec 2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule - blanc
dooxie | ref. 600699L

Prêt-à-Poser connectable dooxie avec 2 commandes sans fils sans pile Self-e et 1 micromodule - blanc

193,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir lumineux avec marquage sonnette à équiper d'un voyant dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 000 19

Poussoir lumineux avec marquage sonnette à équiper d'un voyant dooxie finition blanc

15,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet blanc
dooxie | ref. 6 006 99

Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fils et 1 micromodule livré complet blanc

164,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc
dooxie | ref. 6 006 92

Prêt-à-poser dooxie créer un va-et-vient avec 1 commande sans fils et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc

164,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition alu
dooxie | ref. 6 001 31

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition alu

16,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir simple avec voyant lumineux et marquage sonnette dooxie 6A 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 18

Poussoir simple avec voyant lumineux et marquage sonnette dooxie 6A 250V~ finition blanc

27,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie 6A 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 16

Poussoir simple avec voyant lumineux dooxie 6A 250V~ finition blanc

20,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 000 31

Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc

13,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Permutateur dooxie 10AX 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 37

Permutateur dooxie 10AX 250V~ finition blanc

37,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition alu
dooxie | ref. 6 001 01

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition alu

9,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 01

Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc

6,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 006 01

Lot de 50 interrupteurs ou va-et-vient dooxie 10AX 250V~ finition blanc

349,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 04

Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc

10,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 08

Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc

24,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 09

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant témoin dooxie 10AX 250V~ finition blanc

18,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir commande VMC dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 000 06

Poussoir commande VMC dooxie finition blanc

14,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX 250V~ finition blanc
dooxie | ref. 6 000 11

Interrupteur ou va-et-vient avec voyant lumineux dooxie 10AX 250V~ finition blanc

18,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

dooxie, gamme d'appareillage moderne et fonctionnelle

La gamme dooxie™ est une gamme d'appareillage moderne et fonctionnelle, conçue pour répondre aux besoins variés des professionnels de l’électricité. Elle offre plus de 100 fonctions indispensables, dont des options connectées, permettant une personnalisation complète des installations. Les interrupteurs et prises dooxie™ se déclinent en version complet ou composable, et vous pouvez choisir entre plusieurs plaques : monoposte carrée ou ronde, ainsi que multiposte carrée. De plus, des modèles IP 44 sont disponibles pour répondre aux besoins d’étanchéité et de sécurité dans des environnements spécifiques.


Il existe plusieurs couleurs de finitions de plaque : Noir, Dune, Plume, Blanc, Inox brossé, etc.
L'installation de ces produits est simplifiée grâce à des options de fixation à vis ou à griffes, disponibles en trois profondeurs pour s’adapter à des projets de rénovation. De plus, la plaque entraxe 57mm est idéale pour ces types de chantiers. La mise en œuvre est facilitée par des fonctionnalités pratiques telles que dooxie Vario, qui permet un rattrapage angulaire de 20% grâce à son support intégré en cas de dérive dans la pose de la boîte d’encastrement. Pour les projets d'éclairage, le transformeur Dooxie permet de créer cinq fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, simplifiant ainsi les installations complexes. Enfin, la prise Easyréno se distingue par sa faible profondeur, idéale pour remplacer une prise existante sans modifications importantes.

Toutes les fonctions et finitions sont disponibles sur l'App Legrand Pro, l'application qui vous permet de réaliser vos configurations d’appareillages avec l’ensemble de nos gammes en Legrand ou Bticino : Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Également disponible sur le configurateur Legrand Config Pro, outil gratuit, accessible en ligne, pour les professionnels de l'électricité qui vous aide à préparer vos listes de matériel électrique rapidement et simplement.