Chaussette d'étanchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation

dooxie, des accessoires adaptés à la rénovation

2,79 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chaussette d'étenchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation
  • Spécialement adaptée à la rénovation

Les + installation

Repérage facilité pour passage des câbles à travers la chaussette

Les + utilisation

Evite les déperditions d'énergie au niveau de l'infrastructure électrique

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'adapte à tous les mécanismes standards, à l'exception de la sortie de câble IP21

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    78.3mm
  • Hauteur
    78.3mm
  • Profondeur
    38.2mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Couleur
    Incolore
  • EAN/Gencode
    3414971093171

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction