Télécharger l'image en grand format

Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up avec détecteur de température

  • Ref. BT4216
  • MyHOME
  • BTICINO

Sirène intérieure pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

199,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Sirène filaire d'intérieur avec détecteur de température pour alarme intrusion
  • Avec fonction d'éclairage d'urgence LED à basse consommation
  • Dimensions : - Largeur 102mm- Hauteur 142mm- Profondeur 37mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite une batterie référence BT4238

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    12-12V
  • Type de courant
    DC
  • Consommation d'électricité
    0.2A
  • Couleur de calotte
    Blanc
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume sonore
    98dB
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique
    Ronfleur/sonnerie
  • Type de signal acoustique
    Tonalité intermittente
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543590904

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up avec détecteur de température

À associer