Kit carillon radio sans fils Confort à piles - blanc
- Ref. 0 942 52
- LEGRAND
Kit carillon radio, adapté à une maison
47,61 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
Couleur du boîtier/corps Blanc
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit carillon radio Confort - 75dB avec réglage du volume possible - Blanc
- Comprend : - 1 carillon rond : 3 piles LR6 1,5V AA non incluses- 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
- Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
- 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile
Avantages
- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
Les + installation
La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil
Les + utilisation
Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - 3 niveaux de puissance sonore préréglés permettent d'adapter le confort d'écoute des mélodies
Recommandations / restrictions d’usages
- Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.679 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice L001830AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09948AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Blanc
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 4.5-4.5V
- Type de courant DC
- Batterie incorporée Oui
- Type de connexion Autre
- Volume sonore 75dB
- Sans fil Oui
- Portée de transmission max. 100m
- Classe de protection (IP) IP20
- Mode de pose Saillie
- Largeur 105mm
- Hauteur 105mm
- Profondeur 35mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -20-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-50°C
- Numéro RAL 9003
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Contiens Batteries Oui
- Nombre de sonneries 15
- Nombre de Type 1 1
- Code CEI (Type 1) CR 2032
- Pile ou Accumulateur (Type 1) Pile (non rechargeable)
- Composition de la batterie (Type 1) Bouton Lithium (pile)
- Poids de la batterie de Type 1 3
- Poids Total de batteries (Type 1) 3
- Localisation Batterie Type 1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Type 1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Poids de la batterie de Type 1 3
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- EAN/Gencode 3414971067196
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Kit carillon radio sans fils Confort à piles - blanc
À associer
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main