Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Kit carillon radio sans fils Confort plug-in 230V - blanc

  • Ref. 0 942 54
  • LEGRAND

Kit carillon radio, adapté à une maison

45,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Kit carillon radio Confort - Plug-In 230V - 75dB avec réglage du volume possible - Blanc
  • Comprend :
    - 1 carillon rond 230V plug-in
    - 1 sonnette ronde IP44 avec porte-étiquette et batterie CR2032 incluse
  • Portée radio de 100m en champ libre pour garantir la transmission du signal
  • 15 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
  • Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

  • Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
  • Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité

Les + installation

La transmission radio, le fonctionnement sur piles de la sonnette et l'alimentation 230V du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Le fonctionnement du carillon sur prise de courant 230V libère l'utilisateur de la contrainte du changement de piles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas exposer aux intempéries et installer sous abri

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Type de courant
    AC/DC
  • Batterie incorporée
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Volume sonore
    75dB
  • Sans fil
    Oui
  • Portée de transmission max.
    100m
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Saillie
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    105mm
  • Profondeur
    35mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Nombre de sonneries
    15
  • Code CEI (Pack1)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Bouton Lithium (pile)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • Mode de commande
    RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971067233

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage