Câble pour connecter plusieurs modules électroniques Sfera

  • Ref. 354000
  • Sfera
  • BTICINO

Sfera, accessoire pour modules électroniques

31,31 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble pour modules électroniques Sfera
  • Pour configuration supérieure à 2 modules
  • Longueur : 620mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Section nominale du conducteur
    0.32mm²
  • Classe du conducteur
    Classe 5 - âme souple fil fin
  • Nombre de conducteurs
    6
  • Isolation des fils
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Marquage du conducteur
    Autre
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur de gaine
    Gris
  • À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Non
  • Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
    Non
  • Largeur de conduite approx.
    7.6mm
  • Hauteur de conduite approx.
    620mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -55-105°C
  • Tension nominale U0
    300V
  • Tension nominale U
    50V
  • EAN/Gencode
    8005543479186

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations